製品の公開
BE WOOD 50 - Operator Chair
BE WOOD 50 - Operator Chair
    Dynamobel

    BE WOOD 50 - Operator Chair

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Be Woodは未来への一歩であり、最も現代的な種類のクラシックです。その本質である木と同じくらい純粋な矛盾。これらは、ダイナモベルの新しい座席範囲の起源です。金属産業の急増と熟練した職人の素晴らしい才能との間の心地よいパラドックスは、再び手に木片を持っていますが、繊細な工業プロセスから生まれ、洗練されて新しい椅子の魂になりました。オペレーターチェアBeWoodコレクションの幅広いラインナップがそれを際立たせています。明らかに契約部門を対象としたこのプログラムは、オフィスの世界のより機能的な側面と要件を無視していません。その結果、Be Woodには、プログラムの特徴的なデザインの本質を維持しながら、他の範囲と完全に調和するように、最も論理的な機能を備えたオペレーターバージョンの椅子が含まれています。
    仕様
    • BACKREST - 14-mm thick plywood, formed and machined to an ergonomic shape. - 25-mm thick block foam with a density of 40 kg/m3 is adhered to the backrest and the fabric or leather is fitted on top. - Height-adjustable lumbar support which can be adjusted 50 mm via a control on the side. - Attached to the seat with a welded metal fixture. SEAT - Made of 12-mm thick beech plywood. 50-mm thick block foam with a density of 35 kg/m3 is adhered to this support and the fabric or leather is fitted on top. The bottom is lined with black fabric. ARMRESTS - Height adjustable with a range of 50 mm and 5 positions. The arms slide on polyamide guides to prevent noise. - The sides of the armrests are lined with a flame-retardant barrier and 12-mm thick block foam with a density of 60 kg/m3 is adhered on top. - The entire assembly is covered with fabric or leather to order. MECHANISM - Self-adjusting mechanism sensitive to the weight of the user. Synchronised backward movement of 18° and forward movement of 6º. 3 adjustment positions and backrest tilt lock. COLUMN - SBS gas piston with a travel of 120 mm to adjust the height of the seat. BASE - Polyamide base. Castors, 60mm in diameter. --- Aluminium base option. --- Castors for hard floor or soft floor option.
    技術仕様
    • Unique refbewood504legswood
    • コレクションセットCHAIRS
    • コレクションWork Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)525
    • 奥行き(mm)575
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ