製品の公開
FENG Executive Table
FENG Executive Table
FENG Executive Table
    Dynamobel

    FENG Executive Table

    5つ星のうち3.33.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    空気に触発されました。その結果、バランス感覚、落ち着き、静けさを生み出すユニークな作品が生まれました。特徴-電線管にアクセスするためのスライドカバー。 -脚に組み込まれた垂直電気コンジット。 -credenzaのケーブルオーガナイザー
    仕様
    • Structure - The entire structure is made of aluminum. - The legs and bottom panel are manufactured in extruded aluminum. Its trapezoidal shape marks the aesthetics of this table. - Both the aluminum bottom panel and legs are complemented on the inside by a steel tray, which is joined by screws. If the structure is polished, this unit is made of aluminum. It may be optionally equipped with vertical electrical conduits. - The 1000*90*90 prism-shaped injected aluminum node joins the extruded aluminum profiles that form the panel and legs. Panels/table tops - The entire table is enclosed laterally and horizontally by panels that hide the surface structure, with the exception of the perimeter of the legs and bottom front panel. - These panels are made from 12 mm-thick fiberboard with an average density of 760 Kg/m3, as specified in standard EN-323. - Line: Independent table and table supported on a credenza.
    技術仕様
    • Unique reffengexecutive
    • コレクションセットTABLES
    • コレクションExecutive Tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)735
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_60
    • Uniclass2015詳細Office tables
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ