製品を公開する
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー
    Dyson

    Dyson Airblade Wash+Dryハンドドライヤー

    HEPAフィルターからのクリーンな空気は、0.55mm幅の開口部から時速341kmで送り出され、手指の水分を素早く衛生的にかき出します。

    ダイソンデジタルモーターV4は、デジタルパルステクノロジーを採用し、最大81,000rpmで回転します。そのため、1秒間に最大21リットルの空気を吸い込むことができます。

    HEPAフィルターは、手に吹き付けられる前に、洗面所の空気から0.3ミクロンまでの粒子を99.95%捕集します。

    壁にハンドドライヤーやペーパータオルディスペンサーの占有スペースが不要なため、空いたスペースで追加の個室や他の設備を設置できます。

    Dyson Airblade Wash+Dryは、最大14秒で手を乾かします。そのため、化粧室で過ごす時間を短くすることができ、ピーク時の混雑緩和につながります。

    3種類の製品モデルから選ぶ

    Dyson Airblade Wash+Dry ウォール

    蛇口と一体になったAirblade™テクノロジー。

    ペーパータオルと比較して最大92%のコストを抑えることができます。

    シンクの中で手洗いと乾燥が完結。

    Dyson Airblade Wash+Dry ショート

    蛇口と一体になったAirblade™テクノロジー。

    ペーパータオルと比較して最大92%のコストを抑えることができます。

    シンクの中で手洗いと乾燥が完結。

    Dyson Airblade Wash+Dryトール

    蛇口と一体になったAirblade™テクノロジー。

    ペーパータオルと比較して最大92%のコストを抑えることができます。

    シンクの中で手洗いと乾燥が完結。

    仕様
    • Airblade™テクノロジーで、手洗いと乾燥をシンクの中で完結

      • 乾燥時間:14秒
      • 音響パワーレベル:80dB
      • 消費電力:1,000W
      • 本体サイズ:高さ159mm×幅303mm×奥行286mm(ショート)
      • HACCP認証
    技術仕様
    • 固有参照番号hand-dryers-airblade-wd05
    • 製品ファミリHand dryers
    • 製品グループAirblade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)309
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)286
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)4.52
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー