製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/0b71e32d-6202-45f3-b634-5075c9f7f68a
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms
Google翻訳”,
原文を見る
Dunnageラック、Dunnageシェルフ、およびプラットフォーム
オープンワイヤー構造により、湿気を減らすだけでなく、換気のための空気循環を促進します。
1 "(25mm)-1"(25mm)の中心に溝が付けられた直径の支柱により、上部の棚と3面フレームの調整が可能になります。
最大重量荷重用に設計された3面チャネルフレーム。
トップは、強度を高めるためのセンターサポート付きの4面フレームで構成されています。
ダンネージラックとダンネージシェルフは、取り外し可能な直径5/16 "(8mm)のワイヤーマットアセンブリを備えており、サポートが強化され、小さなアイテムを保管できます。
プラットフォームは、特許取得済みのQuad-Truss®デザイン(特許番号5,390,803)のワイヤーシェルフを備えています。
LIFESTOR®ダンネージラック
1-5 / 8 "(41mm)-直径のステンレス鋼の脚。
1-1 / 4 "(32mm)-4つの側面すべてに直径のステンレス鋼クロスブレース。
MICROGARD®抗菌保護を備えた射出成形された高強度ポリマー製の取り外し可能な棚板。
14 "(356mm)の高さ。
MICROGARD®(LIFESTOR®ダンネージラック用):
MICROGARD®は、汚れ、臭い、劣化の原因となる棚の表面でのさまざまなバクテリア、カビ、カビの繁殖を遅らせるための保護機能が組み込まれた抗菌剤です。
MICROGARD®は、無機抗菌銀イオンと特許取得済みのデリバリーシステムを組み合わせたものです。特許取得済みのデリバリーシステムは、3つの方法でバクテリアと反応する銀イオンの放出を引き起こします。1)細胞を窒息させる。 2)細胞再生システムを停止します。 3)細胞の成長を停止します。
MICROGARD®は2番目の防衛線です。良好な衛生習慣を維持するために、使用するたびにこの製品を常に徹底的に清掃してください。有機殺菌剤は洗い流される可能性がありますが、保護は洗い流されません。注:MICROGARD®は、細菌、ウイルス、細菌、その他の病原菌からユーザーや他の人を保護するものではありません。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_13
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-17
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=384
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
MasterFormat 2014 コード
11 40 00
MasterFormat 2014 タイトル
Foodservice Equipment
OmniClassNumber
23-21 21 00
OmniClassタイトル
Food Service Equipment and Furnishings
UniFormatIIコード
E
UniFormatIIタイトル
EQUIPMENT & FURNISHINGS
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
ダウンロード
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ダウンロード