製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/c60ddf86-5301-4818-8624-5a915b5f409b
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Double Mat Wire Shelving
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Double Mat Wire Shelving
Google翻訳”,
原文を見る
設計と建設の特徴
頑丈なオープンワイヤーシェルフ設計を利用しています。マットアセンブリのワイヤーは、ソーダボトルの丸い底に対応するために7/16 "(11mm)の間隔で配置されています。
特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)により、EAGLEシェルフは最大25%強力になり、保管の安定性と製品の保持力を高めるための保持棚が提供されます。
耐熱性ABSプラスチックのテーパースプリットスリーブは、負荷が増加するにつれて強くなるポジティブロックを作成します。
棚板は、幅18 "および24"(457および610mm)、長さ36 "、48"、および60 "(914、1219、および1529mm)で提供されます。
EAGLEbrite®亜鉛、Valu-Master®グレー、またはValu-Gard®グリーンエポキシ仕上げで利用できます。白、黒、または赤のエポキシもあります。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_49
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-17
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=1034
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
MasterFormat 2014 コード
11 40 00
MasterFormat 2014 タイトル
Foodservice Equipment
OmniClassNumber
23-21 21 00
OmniClassタイトル
Food Service Equipment and Furnishings
UniFormatIIコード
E
UniFormatIIタイトル
EQUIPMENT & FURNISHINGS
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
ダウンロード
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード