製品の公開
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink
Eagle Group

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
Google翻訳”,

設計と建設の特徴\

  • 14または16ゲージのステンレス鋼。
  • 30˝x124˝(762 x 3150mm)テーブル。
  • 1-1 / 2 "(38mm)の隆起したロールリムの前面と端。
  • 8˝(203mm)-高いバックスプラッシュ。
  • 食器洗い機を受け入れるための20-1/2˝(521mm)開口部。
  • 1-5 / 8˝(41mm)-溶接された1˝(25mm)-直径の前後のクロスブレースを備えた直径の亜鉛メッキされた脚。
  • 最大1インチ(25mm)の調整が可能な調整可能な非マーキング弾丸脚。
  • 20˝x20˝x5˝(521 x 406 x 127mm)のプレリンスシンク1つ。
  • 3つの20˝x16˝x14˝(508 x 406 x 406mm)の入り組んだコーナーシンクボウル。
  • すべてのSpec-Master®14/304ディッシュテーブルには、ステンレス鋼のクロスブレース脚とガセットが標準装備されています。

技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg50_11
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションSoiled Dishtables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-01
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国