製品を公開する
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    Google翻訳,
    SMART1500LCD SmartPro LCD 120V、1500VA/900W ラインインタラクティブ無停電電源装置は、バッテリ バックアップを提供し、停電、電圧低下、電力サージ、および電子機器の損傷やデータの破壊の原因となるライン ノイズに対する AC 電源保護を提供します。デスクトップ コンピューターやオーディオ/ビジュアル コンポーネントのバックアップに最適なこのラインインタラクティブ UPS は、数ミリ秒でバッテリー バックアップ モードに切り替わり、接続された機器を十分長く稼働させて、ファイルを保存し、データを失うことなく安全にシャットダウンします。 8 つの NEMA 5-15R コンセントがサージから保護し、半分の負荷 (450W) で最大 11.8 分間、最大負荷 (900W) で最大 4.4 分間の UPS バッテリー サポートを提供します。自動電圧調整 (AVR) は、バッテリ電源を使用せずに、最低 75V の重大な低電圧と最高 147V の過電圧を修正します。 EMI/RFI ノイズ フィルタリングにより、機器のパフォーマンスが向上し、損傷が防止されます。 870 ジュールのサージ抑制定格により、機器を有害な電力サージから保護します。 6 フィート コード付きの NEMA 5-15P プラグは、任意の NEMA 5-15R ソケットに接続します。調光器付きの回転可能な大型 LCD スクリーンは、リアルタイムの入力電圧、過負荷、AVR、バッテリーの状態を一目で確認できます。停電やバッテリー低下を知らせるアラーム音。 Tripp Lite の無料の PowerAlert ソフトウェア (無料ダウンロードで入手可能) を使用すると、SMART1500LCD は安全な無人システム シャットダウンと長時間の停電の場合のファイル保存を可能にします。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

      Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets enable installation in 2 and 4 post racks, plus upright tower configurations; Set of 4 rubber-feet enable no-slip horizontal desktop placement

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.25 x 10.5

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth (inches) 13.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 30

      UPS Power Module Weight (kg) 13.61

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 7.20 x 15.00 x 21.20

      Shipping Weight (lbs.) 32.90

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material ABS

      Primary UPS Height (mm) 89

      Primary UPS Width (mm) 438

      Primary UPS Depth (mm) 267

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 R8.15 5TH EDITION; CSA-C22.2 NO. 107.3-14 3RD EDITION; FCC Part 68 Certification Number 5WSWP00B001; Industry Canada Certification Number 3449-001, REN: 0.1

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • 固有参照番号SMART1500LCD
    • 製品ファミリUPS System
    • 製品グループUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)3.5
    • 幅(インチ)17.25
    • 奥行き(インチ)10.5
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)30
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC コード3912
    • Uniclass 2015 コードEn_70_30
    • Uniclass 2015 説明Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClass 番号23-35 31 27
    • OmniClass タイトルPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II コードD5010
    • CSI UniFormat II タイトルElectrical Service and Distribution