製品の公開
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
    Eaton

    1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount

    Google翻訳”,
    PDU1215 1.8kW 単相 120V ベーシック PDU は、ネットワーキング、テレコム、セキュリティ、オーディオ/ビデオ、および SR アプリケーションに最適な飾り気のないユニットです。高密度 IT 環境に最適な PDU1215 は、13 個の NEMA 5-15R コンセント (背面に 12 個、前面に 1 個) を備えた単一のブレーカー付きロード バンクを備えています。 15 フィート (4.5 m) の長いコードが付いた NEMA 5-15P 入力プラグは、施設の互換性のある AC 電源、発電機、または保護された UPS に接続して、接続された機器に電力を分配します。スイッチレス設計により、コストのかかるダウンタイムにつながる可能性のある偶発的なシャットダウンを防ぎます。 15A サーキット ブレーカーは、接続された機器を危険な過負荷から保護します。リバーシブルの全金属製ハウジングは、EIA 規格の 19 インチ ラックの 1U のスペースに取り付けられるほか、壁や作業台、またはカウンターの下にも取り付けられます。互換性のあるラックと Tripp Lite の PDUSIDEBRKT アクセサリ (別売り) を使用すると、PDU1215 を垂直 0U ラックに取り付けることができます。
    仕様
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 7.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 20.40 x 9.30

      Shipping Weight (lbs.) 4.90

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.9

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      Outlets Measurement (Center to Center) 30.2mm

      TVSS Grounding Back panel grounding lug

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA), CSA-C22.2 (Canada)

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refPDU1215
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションPDU's
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.2
    • 幅(inch)20.4
    • 奥行き(inch)9.3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC39121017
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution