製品の公開
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
    Eaton

    1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    Google翻訳”,
    Tripp Lite 単相スイッチ PDU / 配電ユニットは、高度なネットワーク制御と監視を提供し、個々のレセプタクルへの電源のオン、オフ、リサイクル、またはロックアウト、サイトの電気的状態の監視、および出力電力消費のリモート監視を行うことができます。 LX プラットフォームのネットワーク管理インターフェイス カード。 Java を使用しない LX プラットフォームの HTML5 ベースのネットワーク インターフェイスにより、安全な Web ブラウザ、SNMP、telnet、または SSH を介して、PDU ステータスの監視と電子メール通知への完全なリモート アクセスが可能になります。イーサネット ネットワークとの最適な通信のために、10/100 Mbps 自動検出をサポートします。オプションの EnviroSense2 モジュール (別売り) は、さまざまな環境監視機能を提供します。サポートされているプロトコルには、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、telnet、SSH、FTP、DHCP、および NTP が含まれます。未使用の PDU コンセントは電子的にロックして、許可されていないハードウェアの接続を防ぐことができます。アンペア単位の PDU 出力電流消費は、視覚的なメーターを介してローカルで、また Web/ネットワーク インターフェイスを介してリモートで継続的に表示され、重要な IT 幹線または分岐ブレーカーが作動する前に過負荷の可能性を警告します。特徴
    仕様
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 18.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.40 x 20.60 x 22.70

      Shipping Weight (lbs.) 15.40

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 15.5

      Unit Weight (lbs.) 12.50

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      TVSS Grounding Rear grounding lug

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refPDUMH15NET
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションPDU's
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.75
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)15.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC39121017
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution