製品の公開
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    SMART1500LCDT SmartPro LCD 120V、1500VA/900W ラインインタラクティブ無停電電源装置は、バッテリ バックアップと、電子機器の損傷やデータの破壊の原因となる停電、電圧低下、電力サージ、ライン ノイズに対する AC 電源保護を提供します。デスクトップ コンピューターやオーディオ/ビジュアル コンポーネントのバックアップに最適なこのラインインタラクティブ UPS は、数ミリ秒でバッテリー バックアップ モードに切り替わり、接続された機器を十分長く稼働させて、ファイルを保存し、データを失うことなく安全にシャットダウンします。 10 個の NEMA 5-15R コンセントはすべてサージから保護しますが、5 個のコンセントは、基本的なデスクトップ PC と LCD モニター用に最大 90 分間の UPS バッテリー サポートと、半分の負荷 (450W) で最大 10 分間のサポートも提供します。自動電圧調整 (AVR) は、バッテリ電源を使用せずに、最低 92V の低電圧と最高 150V の過電圧を修正します。 EMI/RFI ノイズ フィルタリングにより、機器のパフォーマンスが向上し、損傷が防止されます。 650 ジュールのサージ抑制定格により、機器を有害な電力サージから保護します。 6 フィート コード付きの NEMA 5-15P プラグは、任意の NEMA 5-15R ソケットに接続します。大きな LCD 画面には、リアルタイムの入力電圧、過負荷、AVR、残りのバッテリー稼働時間、およびバッテリーの状態が一目でわかります。停電やバッテリー低下を知らせるアラーム音。 Tripp Lite の PowerAlert ソフトウェア (無料ダウンロードで入手可能) を使用すると、SMART1500LCDT は安全な無人システム シャットダウンと長時間の停電の場合のファイル保存を可能にします。
    仕様
    • Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 8 x 5.75 x 15.4

      UPS Power Module Weight (lbs.) 27

      UPS Power Module Weight (kg) 12.25

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.10 x 9.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 28.20

      Cooling Method Fan

      Primary UPS Height (mm) 203

      Primary UPS Width (mm) 146

      Primary UPS Depth (mm) 391

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSMART1500LCDT
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)5.75
    • 奥行き(inch)15.4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution