製品の公開
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
    Eaton

    SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run

    Google翻訳”,
    SMART1500RMXL2UA SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW ラインインタラクティブ正弦波 UPS は、バッテリ バックアップを提供し、停電、電圧低下、電力サージ、および電子機器の損傷やデータの破壊の原因となるライン ノイズに対する AC 電源保護を提供します。サーバーやネットワーク ストレージ デバイスのバックアップに最適な SMART1500RMXL2UA は、数ミリ秒でバッテリ モードに切り替わり、接続された機器を十分長く稼働させて、ファイルを保存し、データを失うことなく安全にシャットダウンします。 SMART1500RMXL2UA は、8 つの NEMA 5-15R コンセント (4 つが切り替え可能) と 120V NEMA 5-15P 入力を備えた 10 フィートの電源コードを備えており、半分の負荷で 14 分間、全負荷で 4.9 分間のサポートを提供する内部バッテリーを備えています。フロントパネルの LCD 画面では、負荷レベル、電圧、バッテリー充電、推定実行時間などの重要なデータを監視できます。 Tripp Lite の BP36V15-2U (別売り) などの外部バッテリー パックを追加すると、ランタイムが延長されます。自動電圧調整 (AVR) は、バッテリ電源を使用せずに、83V ~ 145V の入力範囲で 120V の公称出力を維持します。 EMI/RFI ノイズ フィルタリングにより、機器のパフォーマンスが向上し、損傷が防止されます。 570 ジュールのサージ抑制定格により、機器を有害な電力サージから保護します。 Tripp Lite の PowerAlert® ソフトウェア (無料ダウンロードで入手可能) により、SMART1500RMXL2UA は安全な無人システム シャットダウンと長時間の停電の場合のファイル保存を可能にします。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount

      Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)

      Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM)

      Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.45 x 17.3 x 13.45

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 42

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 51

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 16.45

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 19.95

      UPS Power Module Weight (lbs.) 46.5

      UPS Power Module Weight (kg) 21.09

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 8.80 x 23.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 57.80

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 88

      Primary UPS Width (mm) 439

      Primary UPS Depth (mm) 342

      Grounding Lug Back panel grounding lug

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSMART1500RMXL2UA
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.45
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)13.45
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)46.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70
    • Uniclass2015詳細Electrical power generation and distribution entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution