製品の公開
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Tripp Lite の SR2POST 2 ポスト SmartRack オープン フレーム ラックは、スペースが限られている 19 インチ ラック マウント アプリケーションに 45U のラック スペースを収容する経済的な方法です。その頑丈なアルミニウム構造は、800 ポンドを安全に支えることができます。ラックマウント機器の。黒の質感のあるパワーコート仕上げにより、傷がつきにくく、クラシックで魅力的な外観になっています。 SR2POST は、12 ~ 24 個のねじ付きおよび番号付きの取り付け穴とボルト留めの規定を組み合わせた自動二乗設計により、取り付けが簡単です。取り付けには、標準的なハンド ツールのみが必要です (9/16 インチ レンチおよび 9/16 インチ ソケット/ラチェット)。複数のユニットを並べてボルトで固定することで、必要に応じて簡単に拡張またはカスタマイズできます。 SR2POST 2 ポスト SmartRack オープン フレーム ラックは、EIA-310-D、IEC 60297-3-100、および RoHS によって承認されており、5 年間の保証が付いています。
    仕様
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSR2POST
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)84
    • 幅(inch)20.3
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70
    • Uniclass2015詳細Electrical power generation and distribution entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution