製品の公開
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    Google翻訳”,
    Tripp Lite の 45U 4 ポスト オープン フレーム ラックは、IT 管理者が機器アレイを整理するのに役立ち、設置済みの IT 機器にすばやく簡単にアクセスできるようにします。 SR4POST は、IT 機器を安全な環境やロック可能なラック ソリューションを必要としないその他の場所に収容するためのシンプルなソリューションです。この 45U ラックは、頑丈な冷間圧延鋼構造で、耐久性のために黒色の粉体塗装仕上げが施されています。 1000 ポンドまでの静止負荷をサポートします。SR4POST には、組み立てに必要なすべてのハードウェアが付属しており、ボルトダウン規定を備えた自己二乗設計になっています。高密度用途では、複数のユニットを並べてボルトで固定できます。 SR4POST のオープンな設計により、空気の流れが妨げられず、機器やケーブルに簡単にアクセスできます。標準の 19 インチ ラック機器を簡単に設置できるように、番号が付けられた角穴の取り付け位置があります。 SR4POST は、22 ~ 36 インチの奥行きをサポートします。このラックは、垂直 PDU およびケーブル マネージャー用の工具不要のボタン穴取り付けにも対応しています。
    仕様
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 36

      Minimum Device Depth (in.) 22

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.53 x 6.50 x 87.99

      Shipping Weight (lbs.) 60.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84.3 x 20.2 x 22-36

      Unit Weight (lbs.) 54

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1000

      Grounding Lug Includes screws, washers, and bolts to secure user-supplied grounding wire to front or back frames

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSR4POST
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)84.3
    • 幅(inch)20.2
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution