製品の公開
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
    Eaton

    SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    9U 壁取り付けエンクロージャは、最大奥行き 20.5 インチの EIA 標準 19 インチ ラック機器を収容します。この SmartRack® ラック キャビネットは、ネットワーク スイッチやパッチ パネルなどの 9U の機器を収容するように設計されています。支社、小売店、教室、バック オフィスなど、機器を安全かつ整理された状態に保ち、邪魔にならないようにする必要がある、床面積が限られたエリアに推奨されます。耐久性のある黒色粉体塗装仕上げの頑丈なスチールで作られたキャビネットの最大荷重は 200 ポンドです。ロック可能で、機器に簡単かつ安全にアクセスできます。前面ドアと側面パネルはしっかりとロックされるため、損傷、改ざん、盗難を防ぐことができます。リバーシブルの前面ドアは、取り付け前にキャビネットを 180 度回転させることにより、左にも右にも開くことができます。便利な上部と下部のアクセス ポートにより、キャビネット内のケーブル配線が簡単になります。十分なエアフローで機器を涼しく保ちます。上部、下部、両側面に組み込まれた丸いポートは、オプションの換気ファン (Tripp Lite の SRFANWM など、別売り) 用に設計されており、機器を涼しく保ち、最高の状態で機能させます。 ケーブル アクセスが容易でエアフローが改善するように幅広に設計 SRW9UDPVRT は、Tripp Lite の標準幅の壁取り付けラックよりも 3 インチ幅広です。前面の 2 つの垂直ケーブル マネージャと上部の 2 つのケーブル パススルー ポートを組み合わせることで、幅広になったことでラック前面に沿ったケーブル管理が便利になります。これにより、前面からのケーブル アクセスが容易になり、通気口を塞ぐ可能性のある背面のケーブルの乱雑さを最小限に抑えてエアフローが向上します。ラック上部の切り欠きを使用して、ケーブル バンドルを固定できます。 エンクロージャと機器の簡単なインストール この 9U サーバー ラックは完全に組み立てられた状態で出荷され、ユーザーが提供するハードウェアを使用して壁に取り付ける準備ができています。キャビネットは、水平方向に 9U に加えて、左右両側に垂直方向に 2U を追加して合計 13U を収容できます。前面と背面の取り付けレールは独立して調整でき、ネットワーク スイッチやパッチ パネルなど、奥行きが最大 20.5 インチの機器を収容できます。ペイメント カード業界標準に準拠 SRW9UDPVRT は、PCI DSS (ペイメント カード業界データ セキュリティ標準) 準拠に必要な物理的な機器とメディアのセキュリティを提供します。
    仕様
    • Rack Height 9U Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 23.03 x 32.28 x 24.40 Shipping Weight (lbs.) 57.54 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.83 x 29.62 x 21.71 Unit Weight (lbs.) 51.8 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Built-in Cable Management Yes Certifications EIA-310-E; IP20 Protection Rating Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRW9UDPVRT
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)23.03
    • 幅(inch)32.28
    • 奥行き(inch)24.4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)51.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution