製品の公開
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
    Eaton

    SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9

    Google翻訳”,
    Tripp Lite Smart Online UPS システムは、データセンター、コンピューター ルーム、ネットワーク クローゼット内の重要なサーバーおよびネットワーク機器に最適な、高性能の電源保護を提供します。オンラインのダブルコンバージョン無停電電源装置 (UPS) は、変圧器のない IGBT テクノロジを使用して、生の AC 入力を DC に継続的に変換し、出力を AC に再変換することで、完全に調整された出力電力を維持します。 +/-2% の電圧レギュレーションで完全にレギュレートされた正弦波 AC 出力は、深刻な電圧低下や過電圧時でも、UPS のバッテリ リザーブを使い果たすことなく、ネットワーク機器に継続的に電力を供給します。停電時にバッテリからの AC 出力を維持し、転送時間をゼロにします。利用可能な拡張ランタイム オプション。インタラクティブな LCD インターフェイスは、UPS の動作モード、詳細な UPS およびサイトの電力データを報告し、さまざまな UPS のセットアップおよび構成オプションを有効にします。オプションのエコノミー モードでの非常に効率的な動作により、BTU の熱出力とエネルギー コストを節約できます。ネットワーク管理インターフェースは、USB、RS-232、コンタクト クロージャ、およびネットワーク管理インターフェース オプション用のスロットを介した通信をサポートします。内蔵 DB9 ポートは、強化された RS-232 データと基本的な接点閉鎖監視機能の両方を提供します。 HID 準拠の USB インターフェイスにより、Windows および Mac OS X の内蔵電源管理および自動シャットダウン機能との統合が可能になります。PowerAlert 監視ソフトウェアは無料でダウンロードできます。緊急電源オフ (EPO) インターフェイス。 LED ディスプレイは、UPS の動作モード、ライン電源の可用性、バッテリー モードの動作、インバーターの動作、ECO モードのステータス、および出力電力の可用性を報告します。 LED/LCD ディスプレイ パネルは、ラックマウントまたはタワー構成で表示するために簡単に回転します。プッシュボタンによる一時的なアラーム キャンセルとサイレント モードの LCD 設定オプションを備えた可聴アラーム。プログラム可能なセルフテスト。フォールト トレラントな自動バイパス モード。バッテリー独立再起動。現場交換可能でホットスワップ可能な内部バッテリーと外部バッテリー パック。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm) Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM) Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support Primary Form Factor Rackmount UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.5 x 19 Rack Height 2U Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 61 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 66 Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 24 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 26 UPS Power Module Weight (lbs.) 48.5 UPS Power Module Weight (kg) 22.00 Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.10 x 23.20 x 19.30 Shipping Weight (lbs.) 62.30 Cooling Method Fan UPS Housing Material Steel Primary UPS Height (mm) 89 Primary UPS Width (mm) 445 Primary UPS Depth (mm) 483 Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries Green Energy-Saving Features High efficiency economy mode operation; Individually controllable load banks; Schedulable daily hours of economy mode operation UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance
    技術仕様
    • Unique refSU2200RTXLCD2U
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.5
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)48.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution