製品の公開
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    5つ星のうち4.44.4(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    SV20KS1P0B SmartOnline® SV シリーズ 20kVA 小型フレーム 3 相オンライン ダブルコンバージョン UPS システムは、真のスケーラビリティを提供し、最高レベルの安全で中断のない電力保護を提供します。高効率の電圧と周波数に依存しない (VFI) 動作を備えたモジュール式のスケーラブルな設計が特徴のこのオンライン UPS システムは、0.9 という高い力率を備えており、さまざまな重要な IT システムを保護するのに最適です。 SV20KS1P0B には、プリインストールされた入力、バイパス、および出力ブレーカー、静的転送スイッチ (STS)、および 1 つの 20kVA SV20PM 電源モジュールが含まれています。ユーザーが取り付け可能な SV20PM 電源モジュールを 2 つまで追加できるスペースが含まれています。 BP240V370 または EBP240VXXX シリーズのバッテリー キャビネットなどの外部 ±120VDC バッテリー オプションは、稼働時間を延長するために Tripp Lite から入手できます。 Java を使用しない HTML5 ベースの WEBCARDLX インターフェイスにより、安全な Web ブラウザ、SNMP、telnet、または SSH を介して、サイトの電源および UPS ステータスの監視、構成、制御、および電子メール通知への完全なリモート アクセスが可能になります。イーサネット ネットワークとの最適な通信のために、10/100 Mbps 自動検出をサポートします。標準モードで最大 92% の効率、オプションのエコノミー モードで最大 98% の効率を実現するこの 20kVA UPS システムは、運用コストと冷却コストの削減に役立ちます。自動および手動のバイパス オプションにより、定期的なメンテナンスや重要な電源モジュールの障害時に、接続された機器の動作を維持できます。フロント パネル ディスプレイは、完全な UPS の状態とステータス レポートを提供します。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 58.07 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 648

      UPS Power Module Weight (kg) 293.93

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.76 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 773.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 1,475

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      Color Black

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSV20KS1P0B
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)58.07
    • 幅(inch)29.62
    • 奥行き(inch)43.3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)773
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution