製品の公開
直結給水ブースタポンプ(ウォールキャビネット)PNAHM型

直結給水ブースタポンプ(ウォールキャビネット)PNAHM型

【特長】

①業界最軽量クラス

 大幅な軽量化で設置時の作業負担を軽減します。また、ユニット本体部と架台を分割できるため、

 ユニット高さを低減でき、狭い設置場所への搬入もしやすくなりました。

・最大質量を30%軽減(ユニット本体+架台)

・分割搬入時で質量を最大40%軽減(ユニット本体部のみ)

②ゆったりスペース

 十分な配管スペースを確保。水平、垂直配管いずれも対応でき、バルブの直下に球形フレキ(JIS 10K)が

 接続可能なため、配管の自由度が広がります。また、ポンプ架台脚部を無くしたことで配管施工スペースが

 広がり、施工やメンテナンスが容易になりました。

③メンテナンスしやすい高効率モータ&高性能ポンプ

 スーパープレミアム効率(IE4相当)モータを搭載したステンレス鋼製多段渦巻ポンプMVFA型を採用。

 また、前面配置によって、点検やメンテナンスがしやすい構造です。

④無線通信対応アプリ フレッシャーLINK搭載

 ユニットカバーを外さずスマートフォンを使って給水ユニットの運転状態が簡単に確認できます。

⑤ベースアンカ穴を長穴へ変更

 既設アンカーボルトを避けるなど作業がしやすくなりました。

⑥インバータ冷却セルフクーリング式(電動機3.7kW以下の機種)

 電動機の軸端に取り付けたファンによってインバータを冷却します。

 定期的な交換が必要な冷却ファンがありません。

仕様
  • 標準仕様および特殊仕様は、以下の技術内容リンクよりご確認ください

技術仕様
  • Unique refmodel-pnahm
  • コレクションセットPump
  • コレクションWater Supply Booster Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ