製品を公開する
3D SERIES
EBARA Pumps Europe

3D SERIES

5つ星のうち4.64.6(14 件のレビュー)
Google翻訳,
3D SERIESは、鋳鉄製の本体とAISI304またはAISI316ステンレス鋼のインペラを備えたEBARAシリーズの密結合ポンプです。 3D SERIESは、多くのアプリケーションに適した用途の広い範囲であり、信頼性、効率、およびコスト削減の点で大きな利点を提供します。次の用途に適しています。•住宅用、商業用、農業用、および産業用のきれいな水の取り扱い•圧力ブースターセット•暖房および空調システム•消防•農場およびスポーツセンターでの灌漑•洗浄システム
仕様
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -5°C to + 90°C for the standard version, - from -5°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F (rise temperature class B) • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in cast iron • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel, in AISI 316 (EN 1.4401) for 3D 65 SERIES • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in aluminium - cast iron • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 70 m
技術仕様
  • 固有参照番号3D-SERIES
  • 製品ファミリCentrifugal pumps
  • 製品グループEnd suction
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-09
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC 名称Pumps
  • UNSPSC コード401515
  • Uniclass 2015 コードPr_65_53
  • Uniclass 2015 説明Pump products
  • OmniClass 番号23-27 17 00
  • OmniClass タイトルPumps

対応地域

ヨーロッパ