製品の公開
3E SERIES
3E SERIES
    EBARA Pumps Europe

    3E SERIES

    Google翻訳”,

    インライン直動式遠心ポンプは、性能の向上と省エネを実現するように設計されています。

    ポンプには鋳鉄製ケーシングが装備されており、2 極または 4 極モーターと統合型 E-SPD+ 周波数コンバータ (3E-K) が利用可能です。

    民間および産業環境における循環、暖房および空調システムでの液体の取り扱いに使用されます。

    特徴:

    • 堅牢な設計

    • 高効率

    • メンテナンスが簡単

    適切な:

    • 民間および産業用循環システム、暖房および空調システムにおける液体の取り扱い

    ・熱水および低圧液体の取り扱い全般

    • 冷却および空調システム

    仕様
    • Flow rate Up to 216 m³/h (3E-3ES)

      Up to 138 m³/h (3E-K)

      Total head Up to 70 m

      Max. working pressure 1.0, 1.6 MPa (10, 16 bar)

      Max. temperature of the liquid -10°C ÷ +120°C

      MEI > 0.4

      Poles 2 and 4

      Insulation class F (B for high temperature)

      Protection degree IP 55

      Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (3E-3ES)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-3ES)

      Single-phase 1~230/400V ±10% (3E-K up to 2,2 kW)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-K up to 11 kW)

      Pump body: Cast iron

      Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Shaft: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Mechanical seal: Silicon Carbide /Carbon/EPDM

      Motor support: Cast iron Aluminium

    技術仕様
    • Unique ref3e-series
    • コレクションセットIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • コレクションIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • Uniclass2015コードPr_65_53
    • Uniclass2015詳細Pump products
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (5)