GSDシリーズは、EN733規格に準拠した荏原の標準ポンプシリーズです。スタブシャフトとリジッドカップリングを備え、鋳鉄製本体、鋳鉄製および青銅製のインペラを備えています。GSDポンプは、多くの用途に適した汎用性の高いシリーズであり、信頼性、効率性、コスト削減の面で大きなメリットを提供します。家庭用、商業用、農業用、工業用浄水、増圧装置、暖房・空調システムなどに適しています。
農場、スポーツセンター、洗濯システムの灌漑にも使用されます。
GSD シリーズは、ポンプ本体を損傷したり配管を分解したりすることなく、モーター、カップリング、ブラケット、インペラを取り外すことができるバックプルアウト設計を採用しています。
GSD シリーズのその他の技術的特徴: 水流と接触するすべてのコンポーネントは、高い耐腐食性と長寿命を実現するために電気泳動コーティングされています。また、交換可能な 2 つの青銅製摩耗リングを備えているため、長期にわたる信頼性の高い動作と高い油圧効率が保証されます。
最後に、DN 32 から DN 150 まで、すべて PN16 のフランジにより、GSD は最も過酷で要求の厳しい用途に適した製品となっています。
モーターは 2 極または 4 極、50 Hz、IE3 効率クラス、1.1 kW ~ 90 kW (75 kW と 90 kW の場合は IE4) の出力で利用でき、インバーターと組み合わせることでさらなる省エネを実現できます。
• 暖房、換気、空調システム
• 土木、農業、工業プラントへの給水
• 加圧
• 消防システム
• 工業用液体処理システム
• 農場、スポーツ施設の灌漑
• 洗浄システム
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |