製品の公開
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    Google翻訳”,
    ECAルナバスミキサー
    仕様
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    技術仕様
    • Unique ref102102450EX
    • コレクションセットE.C.A. Luna
    • コレクションBath Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)158
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures