製品を公開する
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Purity Bath Mixer

    Google翻訳,
    ECA純度バスミキサー
    仕様
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    技術仕様
    • 固有参照番号102102477HEX
    • 製品ファミリE.C.A. Purity
    • 製品グループBath Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)130
    • 幅(mm)251
    • 奥行き(mm)169
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 説明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures