製品の公開
Tiera Bidet Mixer
Tiera Bidet Mixer
    E.C.A. Serel

    Tiera Bidet Mixer

    Google翻訳”,
    ECAティエラビデミキサー
    仕様
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Ball-pivot joint • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    技術仕様
    • Unique ref102110195EX
    • コレクションセットE.C.A. Tiera
    • コレクションBidet Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)129
    • 幅(mm)50.5
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
    • Uniclass2015詳細Bidet taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures