製品の公開
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    Google翻訳”,
    ECAフィルター付きストップタップ
    仕様
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    技術仕様
    • Unique ref102111128EX
    • コレクションセットE.C.A. Filtered Stop Taps
    • コレクションFiltered Stop Taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC40141616
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING