製品の公開
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Fırat Hand Shower Set

    Google翻訳”,
    ECAFıratハンドシャワーセット
    仕様
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    技術仕様
    • Unique ref102117319EX
    • コレクションセットE.C.A. Shower Sets
    • コレクションShower Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)61
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures