製品を公開する
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    Google翻訳,

    ECAルナキッチンミキサー

    仕様
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,5 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    技術仕様
    • 固有参照番号102118043EX
    • 製品ファミリE.C.A. Luna
    • 製品グループSink Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)302
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)231
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures