製品の公開
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    Google翻訳”,

    ECAルナキッチンミキサー

    仕様
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    技術仕様
    • Unique ref102118049EX
    • コレクションセットE.C.A. Luna
    • コレクションSink Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)337
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)259
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.66
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures