製品の公開
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer

    Google翻訳”,

    ECANitaキッチンミキサー

    仕様
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    技術仕様
    • Unique ref102118080EX
    • コレクションセットE.C.A. Nita
    • コレクションSink Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)373
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)237
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures