製品の公開
Luna Shower Mixer
Luna Shower Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Shower Mixer

    Google翻訳”,
    ECAルナシャワーミキサー
    仕様
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 13,8 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    技術仕様
    • Unique ref102154011EX
    • コレクションセットE.C.A. Luna
    • コレクションShower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures