製品の公開
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    Google翻訳”,
    ECA隠しバスミキサースパウトグループ
    仕様
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • Spout length is 120 mm • Installation connection is G 1/2’’ • Anti -limescale system aerator • Different color and coating alternatives are available
    技術仕様
    • Unique ref102159203HEX-Y
    • コレクションセットE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • コレクションConcealed Bath Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    • 幅(mm)77
    • 奥行き(mm)137
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_08
    • Uniclass2015詳細Bath spouts
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures