製品の公開
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Google翻訳”,
    ECAティエラ隠しシャワーミキサー表面実装グループ
    仕様
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    技術仕様
    • Unique ref102167105EX-K
    • コレクションセットE.C.A. Tiera
    • コレクションConcealed Shower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)121
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures