製品を公開する
Nita Basin Mixer
Nita Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Basin Mixer

    Google翻訳,
    ECAニタ盆地ミキサー
    仕様
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    技術仕様
    • 固有参照番号102188034EX
    • 製品ファミリE.C.A. Nita
    • 製品グループBasin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)162
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)161
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures