製品の公開
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    E.C.A. Serel

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Google翻訳”,
    ECAコンパクト赤外線流域ミキサー、メイン操作
    仕様
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    技術仕様
    • Unique ref108108044EX
    • コレクションセットE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • コレクションInfrared Basin Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)161
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures