製品の公開
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

Google翻訳”,
SERELサファイアウォールハングトイレパンSP10(52cm)
仕様
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

技術仕様
  • Unique refSP10
  • コレクションセットSEREL Sapphire
  • コレクションWall Hung WC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)335
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルガラス状磁器
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)23.77
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • MasterFormat 2014 コード01 52 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste