製品の公開
Eco-Worthy 100W Solar Panel with Submersible Pump Kit Deep Well Water System
Eco-Worthy

Eco-Worthy 100W Solar Panel with Submersible Pump Kit Deep Well Water System

Google翻訳”,

ECO-WORTHYソーラーポンプは、100ワットのソーラーパネルとウォーターポンプで構成されています。庭、温室、芝生に水をやるのに最適です。太陽からのクリーンなエネルギーを使用してポンプに電力を供給し、完全に環境に優しいです。

ウォーターポンプは、ソーラーパネルと12Vバッテリーシステムで使用されます。これは、ほとんどの既存のソーラーパネルまたは風力発電システムに簡単に接続できることを意味します。 4 "以上のウェル用。水でブロックされたケーブルコネクタは、水漏れや結露の影響を受けません。電源からのさまざまなジャケット付きケーブルを受け入れ、損傷することなく乾燥します。50メッシュのステンレス鋼のインレットスクリーン。ステンレス鋼の留め具を備えた耐食性のハウジング。それはあなたの遠隔の水の必要性に対する解決策を提供することができます。それはまた家畜の水やり、灌漑、池、遠隔の家、そして小屋に使用することができます。

パッケージに含まれるもの:

1個の100W単結晶ソーラーパネル

1個のDC12V水中ポンプ深井戸水

1個の20Aソーラーウォーターポンプコントローラー

100W単結晶ソーラーパネル

この100Wモノラルソーラーパネルは、高出力と堅牢な設計を備えており、スタンドアロンシステムに最適なソリューションです。曇りの日でも、ソーラーパネルは高いエネルギー収量を提供します。パネルは、雹、雪、氷などの環境条件から保護するために、特別な強化ガラスで覆われています。陽極酸化アルミニウム製のパネルフレームは安定性を保証します。

  • 事前に開けられた穴で簡単に設置できます。
  • バイパスダイオードは日陰の影響を最小限に抑えました。
  • 防水IP-65定格ジャンクションボックス:高度な防水および防塵レベル(環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護)
  • 塩害および湿気に対する耐性。
  • 耐食性のあるアルミニウムフレームで、屋外での使用を延長できます。パネルは数十年も使用でき、強風(2400Pa)や雪の負荷(5400Pa)にも耐えることができます。
  • 軽量の陽極酸化アルミニウムフレームと強化された安全性および反射防止コーティングされたガラス3.2mm厚(焼き戻し+パターン化)。

12V水中ポンプソーラー深井戸水ポンプバッテリー電源

  • 大量の供給量、高い供給圧力により、このクラスの最大を目指しました。
  • コンパクトなサイズ、軽量、持ち運びが簡単で、長い延長コードや大音量のガスポンプは必要ありません。
  • 付属のソーラーパネルでセットアップして忘れてください。付属のコントローラーを介してバッテリーを追加し、24時間ポンピングします。
  • セットアップが簡単で、箱から出してすぐに使用できます。
  • 家、農場の周りで使用するか、RV、キャビン、キャンプ、またはボートのためにそれをあなたと一緒に保管してください。
  • 操作を簡単にするために、フレキシブルホースを使用することをお勧めします。
  • エネルギーは太陽から来ました、他の追加の電源は必要ありません。

20Aソーラーウォーターポンプ充電コントローラー

  • 大きなLCDディスプレイ、ダブルUSBポート充電によるPWMバッテリー充電。すべての調整可能なパラメータと必要な保護が装備されています。
  • 内蔵の短絡保護、開回路保護、逆保護、過負荷保護。
  • デュアルMOSFET逆電流保護、低熱保護。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • 100W Monocrystalline Solar Panel Specification

    Rated power: 100W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 6.11A
    Working current (Iop): 5.55A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage: 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 1010mm*510mm*35 mm(39.8*20.1*1.4 In)
    Weight: 8.6kg

     

    12V Submersible Pump Solar Deep Well Water Pump Battery Power Specification

    Model: SFBP2-G96-08
    Voltage DC: 12V
    Amps: 4 Max
    Flow Rate(lph/gph): 360/96
    Maximum Lift: 230 Feet (70 Meters)
    Maximum Submersion: 100 Feet (30 Meters)
    Package Size (mm): 355*130*110
    N.W/G.W(kg): 2.9/3.0
    Material: High Strength Engineered Plastic
    Inlet: 50 Mesh Stainless Steel Screen
    Outlet Port: 1/2''(12.7mm) Barbed Fitting
    Internal Bypass: 105-110 PSI Max(7.2-7.5BARS)
    Cable: 10 feet (3m)
    Motor: Permanent Magnet Thermally Protected

     

    20A Solar Water Pump Charge Controller Specification

    Nominal output: 12V/24V
    Charge current: 20A
    Discharge current: 20A
    Max Solar input: <50V
    Charge voltage: 13.7V
    Discharge stop: 10.7V
    Discharge reconnect: 12.6V
    USB output: 5V/2A
    Self-consume: <15mA
    Operating temperature: -20~+60 ℃
    Size/Weight: 138*85*30mm /150g
    Install hole size: 124*50mm

技術仕様
  • Unique refEco-Worthy-100W-Solar-Panel-with-Submersible-Pump-Kit-Deep-Well-Water-System
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel Kit
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード13 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Instrumentation
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)