製品の公開
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ E

    Google翻訳”,

    基本的な機能要求を満たす、簡単に設置できる吊り天井を必要とするアプリケーション向け。 EcophonAdvantage™Eは、凹型の可視グリッドとテギュラーエッジのデザインを備えており、各タイルを強調し、グリッドシステムを部分的に隠すシャドウ効果のある天井を作成します。各タイルの表示面は、グリッドの下7mmです。各タイルは個別に取り外し可能で、上の軒裏に簡単にアクセスできます。このシステムは、EcophonAdvantage™EタイルとConnect™グリッドシステムで構成されており、重量は約2.5kg/m²です。タイルは高密度グラスウールから製造されています。目に見える表面は白色の高品質のバッチ塗装ガラスティッシュで、タイルの裏側はガラスティッシュで覆われています。エッジがペイントされています。 Connect™グリッドは亜鉛メッキ鋼から製造されています。

    技術仕様
    • Unique refadvantage-e
    • コレクションセットModular ceilings
    • コレクションAdvantage
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels