製品の公開
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Google翻訳”,

EcophonAkusto™WallCAkutex HSには、各パネルの間に狭い溝を作成するための隠されたグリッドと斜角のエッジがあります。

スイミングプールエリアに適しており、高湿度、腐食性、および時折の直接水と互換性があります。

  • 吸収クラスA
  • 塗装されたエッジ
  • 撥水システム

    環境の卓越性が優先されるプロジェクトの場合、Ecophonは、グリーンビルディング認証スキームへの天井の貢献を最大化するように特別に設計されたプラントオプションを提供します。当社のプラントパネルシリーズは、バイオベースの材料、業界で最も低いCO2フットプリント、および最も低い室内空気排出量を特徴としており、Eurofins Indoor AirComfortGold認証を取得しています。

    技術仕様
    • Unique refakusto-wall-c-akutex-HS
    • コレクションセットVertical applications
    • コレクションAkusto
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment