製品の公開
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Google翻訳”,

    EcophonSolo™バッフルウォールは、壁用の音響ソリューションです。ソロバッフルウォールは、デザインを表現し、さまざまなサイズや色のパターンを自由に作成したい建物に適しています。

    Connect™バッフル壁固定を使用すると、バッフルを壁に簡単に取り付けることができます。このシステムは、EcophonSolo™バッフル/アンカーとConnect™バッフルの壁固定で構成されており、重量は約1〜2 kg/mです。

    バッフルは高密度グラスウールから製造されており、両面にAkutex™FTの表面があります。エッジはまっすぐにカットされ、ペイントされています。 EcophonSolo™バッフルウォールは簡単に取り外し可能なシステムです。

    技術仕様
    • Unique refsolo-bafflewall
    • コレクションセットFree hanging units and baffles
    • コレクションSolo
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-06-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Ceiling panels
    • UNSPSC30161602
    • Uniclass2015コードPr_65_67_78
    • Uniclass2015詳細Sound attenuators
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア