製品の公開
Solstice™ DLX - Flooring
Edgewood Group

Solstice™ DLX - Flooring

Google翻訳”,
Solstice™ DLXは、リサイクルタイヤとゴルフグリップから作られた高耐衝撃性裏地の上に、鮮やかな発色のEDPMゴム製表層を組み合わせた、究極のアスレチックフロアです。両方の素材の優れた特性を組み合わせることで、耐久性と環境への配慮を両立させながら、カスタムカラーの外観を実現します。また、Solstice™ DLXは、当社の標準Solstice製品ラインと同様に、優れた遮音性と衝撃吸収性を備えています。販売はロット単位でのみとなります。
仕様
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
技術仕様
  • Unique refSolstice-DLX-Flooring
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションindoor, surface mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床