製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Google翻訳”,

X-FOAM ® EASY TEGOLAは、タイルの下の断熱材として使用される藍色のボードで、単層の押し出しポリスチレンで作られており、押し出しスキンと 4 つのシップラップ エッジを備えています。ボードには、マイクロ換気用の 3 つの縦溝と、タイルをはめ込むための横溝が外側に付いています。ボードの公称圧縮強度は 300 kPa 以上で、幅は 600 mm、長さはタイルのピッチと同じです。厚さは 40 ~ 120 mm です。パネルは、欧州規格 EN 13501-1 に準拠した EUROCLASS E の防火等級です。

X-FOAM ® EASY TEGOLAの用途: 換気屋根のタイル下の断熱材

技術仕様
  • Unique refX-foam-easy-tegola
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得