製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Google翻訳”,

GIBITEC ® PLUS は、13 mm (または 10 mm) の石膏ボード層と、アルミホイルでコーティングされたPOLIISO ® PLUS発泡ポリウレタン パネルを組み合わせたプレハブのセミサンドイッチ パネルです。パネルの標準サイズは 1200 x 3000 mm で、さまざまな厚さのものがあります。POLIISO ® PLUSパネルの熱伝導率はλ Dで 0.022 W/mK、圧縮強度は ≥ 150 kPa です。

GIBITEC ® PLUSの用途: 内壁断熱

技術仕様
  • Unique refpoliiso-gibitec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得