製品の公開
ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater
Eemax

ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

モデル番号:X TP018208、XTP024208、XTP032208、XTP016480、XTP020480、XTP024480、XTP027480、XTP036480、XTP048480、XTP054480

主な製品機能

  • 手動の「テストモード」は、技術者が「メンテナンスモード」でトラブルシューティング/診断するのに役立ちます-外部ツールの必要性を削減または排除します
  • インテリジェント制御による自己診断は、設置された環境でヒーターを積極的に保護します
  • SafeStart™テクノロジーは、ドライファイアの発生を回避するために起動時に機能します
  • 制御システムはオンデマンドでのみヒーターを作動させます
  • アクセス可能なユーザーインターフェースを備えたデジタルLEDディスプレイは、システムステータスとヒーター操作フィードバックを伝達します
  • 製品ライン全体で0.5GPM/1.89LPMでのフローアクティベーション
  • カスタム取り付けブラケット
  • 継手は一般的な配管接続に適しています(3/4 "NPT)
  • +/-1°Fまたは+/-0.6°C出力での温度の一貫性
  • 高温リミットスイッチにより安全な運転が可能
  • 設置に必要な、冷水または温水の1つの入力給水ラインのみ

アプリケーション

  • ブースター(最大180°F)
  • 再循環ループ
  • ウォッシュダウンプロセス
  • 業務用厨房/ユーティリティシンク
  • モップシンク
  • 食器洗い機
  • 手洗い(可変および固定フロー)

仕様
  • Product Specifications

    Min. Operating Pressure: 35 PSI

    Max. Operating Pressure: 150 PSI

    Optimum Operating Pressure: 60-90 PSI

技術仕様
  • Unique refeemax-proseries-xtp
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションInstantaneous Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.29
  • 幅(inch)20.47
  • 奥行き(inch)5.84
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
  • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 11
  • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

北米 南アメリカ