お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

EFG Archie, Chair Sledge base

Unique ref.: efgarchie_chair_sledge_base
ブランド名: EFG
製品ファミリー: Furniture
製品グループ: Seating
公開日: 2018-04-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 家具 - 椅子・スツール・ベンチ
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
Uniclass 2.0 コード: PR-31-12
Uniclass 2.0 詳細: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Number: 23-21 00 00
OmniClass Title: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

名前
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Plastic

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です