このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

EFG Mingle Sofa with Armrests, Normal Back, 3 Seater, wooden legs

Unique ref.: EFGMINGLE_SEMS3AW
ブランド名: EFG
製品ファミリー: Furniture
製品グループ: Seating
公開日: 2018-11-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (12)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want ande the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered inside and outside
- In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list
- Module dimensions: see overview
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


主なマテリアル: Fabric
副マテリアル: Metal
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 家具 - 椅子・スツール・ベンチ
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
Uniclass 2.0 コード: PR-31-12
Uniclass 2.0 詳細: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Number: 23-21 00 00
OmniClass Title: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

名前
Bench Material Fabric
Leg Material Wood
Seat Material Fabric

BIMobject®