製品の公開
PerfectSense lacquered boards
PerfectSense lacquered boards
    Egger

    PerfectSense lacquered boards

    Google翻訳”,

    快適な雰囲気を作りたい場合でも、エレガントでデザイナーの雰囲気を作りたい場合でも、パーフェクトセンス グロス、パーフェクトセンス マット、パーフェクトセンス トップマットを含む EGGERパーフェクトセンスシリーズは、すべての家具やインテリア デザイン プロジェクトに最適なルック アンド フィールであなたを感動させます。この範囲には、 24 の装飾が含まれており、そのうち 10 は新しいものであり、多数の製品ラインのバリエーションがあります。

    PerfectSense Gloss (PG) は、比類のない光沢で洗練されたデザイナーの雰囲気を作り出します。高い光沢と鏡のような深みがあるため、部屋やレイアウトが明るく広く見えます。 MDFパネルのおかげで表面は均一で、画像の歪みやオレンジピール効果がないため、この製品はユニークです。縦置きでの使用が可能です。

    パーフェクトセンス マット (PM) は、シルクのような手触りと指紋防止特性を備えた特別なマットな表面を表します。お手入れが簡単で、非常に不透明な表面のトレンディな効果により、必需品になっています。ハンドルのないドアのような使用頻度の高い表面でも、パーフェクトセンス マットの指紋防止特性により、汚れや汚れがつきません。

    EGGER PerfectSense Topmatt は、マットラミネートの理想的なソリューションです。指紋防止特性と高い耐スクラッチ性により、キッチン、オフィス、ホテルなど、使用頻度の高い水平面に最適です。シルキーな面は言うまでもなく、強烈なマットさとビロードのようなタッチで高品質な仕上がりを実現します。横置き使用可能。

    仕様
    • The lacquered MDF panels are available in matt and gloss versions with the possibility of two lacquered sides. Delivered with a protective film, their optimal width of 2070mm facilitates their use and a lesser loss of material and their thickness of 19mm contributes to the high quality result in high gloss or in extreme matte anti-fingerprint. Other thicknesses are available upon request. The design possibilities are endless thanks to the coordinated decors and the possible combinations with EGGER products such as laminates or edgebands.

      PerfectSense Gloss MDF is ideal for creating exclusive modern furniture, especially with its high degree of reflection, comparable to glass or acrylic for a high quality result. PefectSense Matt lacquered MDF panel significantly reduces stains and dirt thanks to its anti-fingerprint properties and easy cleaning, ideal for heavily used surfaces and rated A in terms of VOCs. PerfectSense Topmatt laminates (3050 x 1310 x 0.8mm) are available to coordinate with PerfectSense Matt panels, A-rated, M2 fire rated and MED certified. HG laminates in the format (2050 x 1310 x 0.8mm) are available as a coordinated solution with PerfectSense Gloss panels, A+ rated, M2 fire rated and MED certified. Due to material differences, color differences may exist.

      Sustainability indicators: 80% material from renewable resources / 67% sawmill by-products.

    技術仕様
    • Unique refperfectsense
    • コレクションセットInterior design
    • コレクションWorktops, boards and edging
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国オーストリア
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル
    モナコ