防火区域用シリコンシーラント
EGOSILICON 310 FIRE PROTECTION は、防火および耐火ガラスや接続シールのシーリングに適しています。難燃性としてテスト済みです [DIN 4102 による B1、最高のユーロクラス B-s1、DIN EN 13501-1 による d0、およびスイス VKF 火災分類番号 BKZ 5.3]。
EGOSILICON 310 FIRE PROTECTION は、テスト済みの高品質ですぐに使用できる 1 成分シリコン シーラントで、大気中の水分と反応して加硫し、弾性のある最終製品になります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
ドイツ |