柔軟なストレッチホイル付きブチルテープ
EGOTAPE 1000 FLEX SEALING TAPE は、自己接着性、熱可塑性を備えたブチルゴムベースのラミネートシーリングテープで、最大 300 % まで伸縮可能な柔軟な PE フィルムでラミネートされています。シーリング自体は、化合物の厚さに基づいて常にブチル化合物によって行われます。柔軟なシーリングテープの特性と成分は、持続可能な建設の分野でのジョイントテープとして理想的であり、DGNB、LEED、BREEAM、および BNB 評価システムに従って検証されています。
EGOTAPE 1000 FLEX SEALING TAPE は、パイプのシーリング、窓のくぼみ、パイプの貫通部などのシーリング要件など、さまざまな基材上の難しい丸い領域をシーリングするのに最適なジョイント テープです。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
ドイツ |