アルミホイル付きブチルテープ
EGOTAPE 2000 アルミニウム シーリング テープは、自己接着性、熱可塑性を備えたアルミニウムラミネート ブチルゴム ベースのシーリング テープで、引き裂きに強いアルミ箔でコーティングされています。シーリングは、気密アルミラミネートと組み合わせた化合物の厚さに基づくブチル化合物によって行われます。EGOTAPE 2000 アルミニウム シーリング テープを使用すると、ラドンと水蒸気の拡散に対する高い密閉性を実現できます。EGOTAPE 2000 アルミニウム シーリング テープを使用すると、開いたジョイントと覆われたジョイントの両方を永久的にシールできます。さらに、EGOTAPE 2000 アルミニウム シーリング テープは、「持続可能な建築」の分野におけるジョイント テープとしての持続可能性の価値を特徴としており、DGNB、LEED、BREEAM、および BNB 評価システムに従って検証されています。
EGOTAPE 2000 アルミニウム シーリング テープは、最大の蒸気拡散気密性を備えた建設分野全体のジョイントの汎用シーリングに最適で、自動車、車体、特殊車両建設分野全体の汎用シーリング テープとしても使用できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
ドイツ |