製品の公開
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Google翻訳”,

    オートクレーブ養生気泡コンクリートブロックGASBETON®EVOLUTIONは、音響、機械、耐火基準から、過去の建物での今日の性能を期待した革新的な製品です。これらは、構造用組積造壁でも、内部仕切り壁や外部充填壁に使用できます。 (第4イタリア地震帯のような危険性の低い地震帯)。乾燥密度が480kg/m³のオートクレーブ養生気泡コンクリートブロックGASBETON®EVOLUTIONは、すべての気候帯の標準要件を満たすために、0.11 W/mKに等しい乾燥熱伝導率を提供します。

    構文の説明:セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、断熱、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、緑の建物、リサイクル可能、レンガ、壁、インフィル、ケーシング、クロージャー、非構造、パーティション、パーティションウォール、involucre、ケーシング

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Non structural partition (or infill) wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON EVOLUTION produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,110 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • Fire resistance REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Evolution-Basic
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションExternal Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ