製品の公開
Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60
Ekovilla Oy

Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Google翻訳”,


フィンランドで入手可能

エコヴィラ・セルロース断熱材は、再生木材繊維(再生紙)から作られたカーボンニュートラルな断熱材です。エコヴィラは新築工事にも改修工事にも適しています。

Ekovilla断熱材で断熱された壁は、エネルギー効率が高く、防火性に優れ、遮音性も非常に高い。

U値 0.17 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C、Ctr): 46 dB (44、41)

Ekovilla(壁用スプレー)の製品特性:

密度:35~40kg/m³

熱伝導率 λD(23.50) 0.038 W/(m K)

- 空気抵抗 AFr10

- EurofireクラスB-s2,d0

- M1室内空気分類

- 化石燃料由来の地球温暖化係数: 0.134 kgCO2e/m2 ​​(R=1)

- 生物起源の地球温暖化係数:-1.36 kgCO2e/kg (R=1)

- GWP合計: -1.22 kgCO2e/kg (R=1)

仕様
  • LAYERS

    1. Exterior cladding 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 2x22x100 c600 — 44 mm
    3. Wood fiber board— 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA Smart X / Smart X Pro
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla Slab— 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resitance— REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

技術仕様
  • Unique refekovilla-smart-external-wall-u-016-rei-30-60
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFinland
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

ヨーロッパ
フィンランド